??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI531A - IO-Link - Kapazitive Sensoren in Zylinderbauform
Bill of material
KI531A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI531A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltabstand 3...26 mm nich
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltabstand 3...26 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI531A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KIE4150NCPKG/IO/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1