Kooltherm K106 90
Insulation
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kingspan_insulation/kooltherm_k106.prj},{NB=Kingspan Kooltherm K106 (architecture30090)},{PN=Kingspan Kooltherm K106},{LOG=300},{LOGDEST=architecture},{CT=90},{L=1200},{CW=450},{RD=4.70},{TC=0.019},{ROF=F},{DSTMAX=DS(70,90)},{DSTMIN=DS(-20,-)},{CS=CS(Y)100},{CCC=CV},{BBA=16/5299},{EPD=000318},{MF=This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.},{EC=3.61},{RC=0.75},{PP=http://www.kingspaninsulation.co.uk/k106},{ECAR=MIN},{RECCON=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Insulation
Description
Kingspan Kooltherm® K106
Bill of material
Kooltherm K106 90
PN
Product Range
Kingspan Kooltherm® K106
LOG
Level of Geometry
300
200
300
200
CT
Core Thickness (CT)
90
90
mm
L
Length
1200
mm
CW
Width
450
mm
RD
Thermal Resistance
4.70
4.70
m^2K/W
TC
Thermal Conductivity
0.019
W/mK
ROF
Reaction to Fire
F
DSTMAX
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition - Max
DS(70,90)
DSTMIN
Dimensional stability under specified temperature and humidity condition - Min
DS(-20,-)
CS
Compressive stress or compressive strength
CS(Y)100
CCC
Closed cell content
CV
BBA
BBA Certification
16/5299
EPD
EPD (Enviromental Product Declaration)
000318
MF
Manufacturing Facility
This product is manufactured at Kingspan's Pembridge, Herefordshire manufacturing facility.
EC
Embodied Carbon (A1-A3, production stage, as defined in BS EN 15804:2012)
3.61
RC
Recycled content
0.75
%
PP
Product Page
http://www.kingspaninsulation.co.uk/k106