??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Kit adhésif Adesio pour barre coulissante de douche LAUFEN SimiGliss - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA40VC900
BNR
Numéro de commande
BA40VC900
PD
Description du produit
Adesio Set adhésif 2 rosettes rondes ø 4.5 cm en haut et bas pour fixation sans perçage pour Glissières de douche SimiGliss 504770 / 50479 Montage collage
ARTNR
Numéro d’article
106272
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Couleur
chromé
WSM
Modèle mural / de sol
collage
W
Large
52.5 mm
H
hauteur
53.5 mm
L
Longueur
172 mm
GW
Hauteur d'installation
1.9 m
NW
Poids net
0.19 kg
M
Matériau principal des douanes
Laiton
CTN
Numéro du tarif douanier CH
74.182.020
INFO
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/de-fr/direct/BA40VC900/