??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
KIT BAGUE + PROTECTION ROULEAU ROULEM. D34
Nomenclature
030025007
CODE
Rèfèrence
030025007
A
Longueur
10 mm
B
Longueur
8 mm
C
Diamètre
6.3 mm
D
Diamètre
24 mm
E
Diamètre
10 mm
F
Longueur
3 mm
G
Diamètre
30 mm