??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
KIT BOCCOLA E PROTEZIONE RULLINO CUSCINETTO D34
Lista materiale
030025007
CODE
Codice
030025007
A
Lunghezza
10 mm
B
Lunghezza
8 mm
C
Diametro
6.3 mm
D
Diametro
24 mm
E
Diametro
10 mm
F
Lunghezza
3 mm
G
Diametro
30 mm