??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
KIT BOCCOLA E PROTEZIONE RULLINO CUSCINETTO D45/50
Lista materiale
030025005
CODE
Codice
030025005
A
Lunghezza
10 mm
B
Lunghezza
8 mm
C
Diametro
8 mm
D
Diametro
30 mm
E
Diametro
15 mm
F
Lunghezza
3.3 mm
G
Diametro
38 mm