??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
KIT BUSHING + PROTECTION ROLLER BEARING D34
Bill of material
030025007
CODE
Code
030025007
A
Length
10 mm
B
Length
8 mm
C
Diameter
6.3 mm
D
Diameter
24 mm
E
Diameter
10 mm
F
Length
3 mm
G
Diameter
30 mm