카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
PM-3E-32-0023
GETOtec
Linearmodule
Electric cylinders
Series 3E Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/elektrozylinder/3e_zubehoer/kit_connessione_parallelo_pm_3e.prj},{NB=PM-3E-32-0023},{MOD=PM-3E-32-0023},{SIZE=32},{MOTOR=MTS-23-...},{PROTEZIONE=IP40},{E=42},{D=139.0},{D2=110.5},{A=116.5},{B=21.0},{C=67.5},{F=42},{F1=56.500},{FX=8.000},{TG=32.5},{G1=28},{G2=31.0},{DC=38.100},{M=6.350},{LS=19.000},{LT=26.500},{TF=47.140},{MXD=M4x6},{MX=4.000},{DX=6.000},{J=5.84},{WEIGHT=390},{B1=30.000},{PL=21.000},{VA=6.000},{N=26.000},{C1=4.000},{DM=8.000},{AB=4.000},{RT=5.000},{Y=14.000},{H=59.000},{SP=5.000},{DSP=11.000},{SP2=0.500},{DSP2=11.000},{CH=10.000},{DC2=34.000},{MOTORASS=B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Kit for parallel connection Mod. PM 3E
Bill of material
PM-3E-32-0023
MOD
Mod.
PM-3E-32-0023
PM-3E-32-0023
SIZE
Size
32
32
MOTOR
Motor
MTS-23-...
MTS-23-...
PROTEZIONE
Protection
IP40
A
116.5
116.5
mm
B
21.0
21.0
mm
C
67.5
67.5
mm
F
42
42
mm
F1
56.500
56.500
mm
TG
32.5
32.5
mm
G1
28
28
mm
G2
31.0
31.0
mm
DC
38.100
38.100
mm
M
6.350
6.350
mm
LS
19.000
19.000
mm
LT
26.500
26.500
mm
TF
47.140
47.140
mm
MXD
MxD
M4x6
M4x6
J
5.84
5.84
kgmm^2
WEIGHT
Weight
390
390
g