??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBFHS, KJBFHSM, KJBFHSSC - Bushings for Inspection Jigs Shouldered Standard Type T, H Configurable (P H7)
Bill of material
KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H14
PN
Part Number
MAT
Material
HARD
Hardness
50~60HRC
STS
Surface Treatment Selection
ALT5
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
mm
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
0/-0.5 mm
T
T 0.1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TTOL
T Tolerance
+/-0.01 mm
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HTOL
H Tolerance
+/-0.05 mm
R
mm
ALT1
Groove (for Adhesive Reservoir)
ALT2
Groove (for Retaining)
ALT3
Radius R C Chamfered
ALT7
Flats Machining