??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KJBPDT, KJBPDTS - Bushings for Inspection Jigs Stepped Shouldered T Dimension Selectable (S +0.03/+0.01)
Nomenclature
KJBPDT12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
ALT6
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Traitement de surface
-
D
mm
P
P Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
ALT2
Tolérance de dimension P
PTOL
Tolérance P
+0.03/+0.01 mm
S
S Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour S
S Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
STOL
Tolérance S
+0.03/+0.01 mm
L
L Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT8
L+B Tolérance de dimension
LTOL
Tolérance de la dimension L
0 mm
B
B Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
B Tolérance de dimension
0 mm
TS
Sélection T
mm
ALT7
Tolérance d'épaisseur d'épaulement
TTOL
Tolérance t
+/-0.05 mm
R
0.0 mm
H
mm
HTOL
Tolérance de H
+/-0.05 mm
ALT1
Groove (for Adhesive Reservoir)
ALT3
Groove (for Retaining)
ALT5
Radius R C Chamfered
ALT4
Radius R Square Corner
ALT9
Usinage des plats