??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBPDT, KJBPDTS - Bushings for Inspection Jigs Stepped Shouldered T Dimension Selectable (S +0.03/+0.01)
Bill of material
KJBPDT12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2
PN
Part Number
MAT
Material
ALT6
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Surface Treatment
-
D
mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT2
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
S
S 0.01mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
STOL
S Tolerance
+0.03/+0.01 mm
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT8
L+B Dimension Tolerance
LTOL
L Dimension Tolerance
0 mm
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
BTOL
B Dimension Tolerance
0 mm
TS
T Selection
mm
ALT7
Shoulder Thickness Tolerance
TTOL
T Tolerance
+/-0.05 mm
R
0.0 mm
H
mm
HTOL
H Tolerance
+/-0.05 mm
ALT1
Groove (for Adhesive Reservoir)
ALT3
Groove (for Retaining)
ALT5
Radius R C Chamfered
ALT4
Radius R Square Corner
ALT9
Flats Machining