??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBPTW - Bushings for Inspection Jigs Stepped and Threaded Shouldered Round (S +0.03/+0.01) Press Fit Type
Bill of material
KJBPTW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5-T2
PN
Part Number
MAT
Material
SKS93
HARD
Hardness
50~60HRC
ALT5
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
ST
Surface Treatment
-
D
mm
P
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT6
P Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
S
S 1mm Increment
mm
STOL
S Tolerance
+0.03/+0.01 mm
MS
M Selection
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
L1 1mm Increment
mm
Введите значение для L1
L1 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
ALT7
Shoulder Thickness Tolerance
TTOL
T Tolerance
+/-0.05 mm
H
mm
HTOL
H Tolerance
+/-0.05 mm
R
0.0 mm
ALT1
Groove Alterations (for Adhesive Reservoir)
ALT2
Groove Alterations (For retaining)
ALT3
Bore ID R C Chamfered
ALT4
Bore ID R Square Corner
ALT8
Flats Machining Alterations