??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBW, KJBWM - Bushings for Inspection Jigs - Stepped Male Thread for Taper
Bill of material
KJBW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5
PN
Part No.
MAT
Material
O1 Tool Steel
HARD
Hardness
50~60HRC
STS
Surface Treatment Selection
ALT5
Additional Surface Treatment
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT6
P and W Dimension Tolerance
PTOL
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
S
S Configurable 1mm Increment
mm
STOL
S Tolerance
+0.03/+0.01 mm
MS
M Selection
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L1
L1 1mm Increment
mm
Введите значение для L1
L1 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
0.0 mm
ALT1
Groove for Accumulate Adhesives
ALT2
Groove for Retaining
ALT3
Chamfering
ALT4
Square Corner
ALT8
Flats Machining