??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJPMD, KJPMDH, KJPMDS - Slot Pins for Inspection Jigs - Stepped Male Thread Stepped Straight Type
Bill of material
KJPMD20-P10.00-S9.0-M5-L1-B1-C5
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
ST
Surface Treatment
-
ALT3
Additional Surface Treatment
D
mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
0/-0.02 mm
S
S 0.1mm Increment
mm
Введите значение для S
S 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
STOL
S Tolerance
0/-0.02 mm
MS
M Selection
ALT7
L Dimension Tolerance
L
L Configurable 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L Configurable 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance
0 mm
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
C
C 1mm Increment
mm
Введите значение для C
C 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Chain Attachment
ALT4
Handle Length
ZC
mm
ALT2
Engraving of P Dimension
ALT5
No Relief Groove
ALT6
Engraving of the Specified Characters
CHARSELECT
Character Selection
ALT6
CSNOTE
Character Selection Note
N/A