KK130P-65N
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KK130 S커플러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kk130/kk130_p_n.prj},{NB=KK130P-65N},{MODEL=KK130P-65N},{IOD=6.5/10},{H1=17},{H2=17},{L1=42.5},{L2=23.6},{L3=75.2},{M=16.5},{MHS=6.0},{CNSMASSEXACT=39},{LH1=20.0},{LH2=6.00},{LH3=10.07},{LH4=6.15},{OD=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KK130 P-N - S커플러/플러그 너트피팅부착 타입(섬유 강화 우레탄 호스용)
BOM
KK130P-65N
MODEL
형식
KK130P-65N
KK130P-65N
IOD
적용호스내경/외경
6.5/10
6.5/10
H1
17
17
mm
H2
17
17
mm
L1
42.5
42.5
mm
L2
23.6
23.6
mm
L3
접속시 전장
75.2
75.2
mm
M
16.5
16.5
mm
MHS
최소 구멍 지름
6.0
6.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
39
39
g
OD
10.0
10.0
mm