??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAC
Description
KK40 - Linear actuator
Bill of material
KK40-05P-100A1-F0C
ITEM
Item NO.
KK40
DOOS
Diameter of output shaft
mm
TRAVEL
Travel
mm
AG
Accuracy grade
TRACK
Track lenght
mm
ST
Slide types
A : Standand type
SN
Slide numbers
MC
Motor connection
PC
Protecting cover
LM
Limit switch
L2
100 mm
L1
159 mm
SA1
Slide A1 max. stroke
36 mm
SA2
Slide A2 max. stroke
- mm
G
20 mm
N
n
2
WEIGHT1
A1 weight
0.5 kg
WEIGHT2
A2 weight
- kg