KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhouqudongqi
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk601.prj},{NB=KK60-5-C-300-A1-F0-0-N},{CODE=KK60},{DC=5},{JD=C},{L=300},{HZ1='A1','A1','A2','A2'},{HZ=A1},{MD=F0},{HG=0},{CGQ=N},{L1=370},{E=50},{L2=200},{N=3},{N1=2},{W1=2.40},{W2=2.70},{W3=2.70},{W4=3.00},{S1=210},{S2=135},{PDF=KK60-PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
KK60 - KK 系列高精密单轴驱动器-60系列
Bill of material
KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
CNSORDERNO
Bestellnummer
KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
KK60-5-C-300-A1-F0-0-N
CODE
KK60
DC
5
10
5
10
JD
JDDJ
YIBAN
JINGMI
YIBAN
JINGMI
L
300
300
mm
HZ1
'A1','A1','A2','A2'
'A1','A1','A2','A2'
HZ
HZXS
A1
A2
A1
A2
MD
F0
F1
F2
F3
F4
F5
H0
H1
F0
F1
F2
F3
F4
F5
H0
H1
HG
HGYS
WHG
LVHG
WHG
LVHG
CGQ
NONE
S0
S1
S2
NONE
S0
S1
S2
L1
370
370
mm
S
ZDXC
210
210
mm
E
50
50
mm
L2
200
200
mm
N
3
3
N1
2
2
mm
WEIGHT
2.40
2.40
kg
W1
2.40
2.40
W2
2.70
2.70
W3
2.70
2.70
W4
3.00
3.00
S1
210
210
mm
S2
135
135
mm
PDF
KK60-PDF