??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Kleinteilespanner abgesetzt - -
Stückliste
265700
BEST
Bestellnummer
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 5 mm
SPANNB
Spannbreite
mm
SPANNW
Spannweite
0–1,6 mm
T
Spanntiefe
2.1 mm
D
Durchmesser
12 mm
L
Länge
82 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext