??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
KLH RM 16/ RM 25 - Klemmhalter
Nomenclature
11001672 Support de serrage KLHRM16/RM25
BNR
Article No.
11001672
TYP
Type
KLHRM16/RM25
B1
Largeur B1
35.000 mm
B2
Largeur B2
17.300 mm
B3
Largeur B3
8.000 mm
B4
Largeur B4
14.000 mm
B5
Largeur B5
18.000 mm
B6
Largeur B6
9.000 mm
D1
Diamètre D1
15.000 mm
D2
Diamètre D2
9.000 mm
D3
Diamètre D3
9.000 mm
D4
Diamètre D4
4.000 mm
G1
Fil G1
M 6
G2
Fil G2
M 6
G3
Fil G3
M 5
H1
Hauteur H1
16.000 mm
H2
Hauteur H2
15.000 mm
H3
Hauteur H3
2.000 mm
H4
Hauteur H4
8.000 mm
L1
Longeur L1
60.000 mm
L2
Longeur L2
48.000 mm
L3
Longeur L3
30.000 mm
L4
Longeur L4
5.000 mm
T1
Profondément T1
2.100 mm
T2
Profondément T2
3.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.080 kg