??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
KLH RM 16/ RM 25 - Klemmhalter
Lista materiale
11001672 Supporto fissaggio KLHRM16/RM25
BNR
N. di catalogo
11001672
TYP
Tipo
KLHRM16/RM25
B1
Larghezza B1
35.000 mm
B2
Larghezza B2
17.300 mm
B3
Larghezza B3
8.000 mm
B4
Larghezza B4
14.000 mm
B5
Larghezza B5
18.000 mm
B6
Larghezza B6
9.000 mm
D1
DiametroD1
15.000 mm
D2
Diametro D2
9.000 mm
D3
Diametro D3
9.000 mm
D4
Diametro D4
4.000 mm
G1
Filettatura G1
M 6
G2
Filettatura G2
M 6
G3
Filettatura G3
M 5
H1
Altezza H1
16.000 mm
H2
Altezza H2
15.000 mm
H3
Altezza H3
2.000 mm
H4
Altezza H4
8.000 mm
L1
Lunghezza L1
60.000 mm
L2
Lunghezza L2
48.000 mm
L3
Lunghezza L3
30.000 mm
L4
Lunghezza L4
5.000 mm
T1
Profondamente T1
2.100 mm
T2
Profondamente T2
3.100 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
0.080 kg