??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
KM - 多管接头
明细表
13694 KM-22-B
TNR
产品代号
13694
TYP
型号
KM-22-B
A
121.500 mm
B
120.000 mm
C
130.000 mm
D
21.000 mm
E
37.000 mm
F
4.000 mm
G
12.000 mm
H
26.000 mm
I
4.500 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.095 kg
GTIN
4052568066086