Locking slide unit KM.R-V30-V30-D-8
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
KM.R
KM.R D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/km_r/km_r_d/gn134_7_d.prj},{NB=Rastschlitte KM.R-V30-V30-D-8},{PARTNUMBER=KM.R-V30-V30-D-8},{S1=V30},{S2=V30},{D1=M8},{D2=M8},{S11=30},{S22=30},{D11=8},{D22=8},{D3=3.5},{K=50},{L1=79.5},{L2=68},{M=33.5},{Z=M8-30},{L3=63 | 78},{OB=blank},{A=9.000},{B=37.500},{B1=21.000},{B2=16.500},{C=6.500},{D=8.000},{E=3.000},{F=4.000},{G=6.000},{H=3.120},{J=0.750},{L=14.000},{R=9.000},{M1=23.000},{P=2.000},{RP1=13.000},{RP2=8.500},{K1=48.000},{U=4.500},{O1=10.000},{VERS=2},{KLEMM=GN 911-M8-35},{WEIGHT=0.2980},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
KM.R - Locking slide units, Aluminum, Type D, with spring plunger
Bill of material
Locking slide unit KM.R-V30-V30-D-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
KM.R-V30-V30-D-8
KM.R-V30-V30-D-8
S1
Square
V30
V30
S2
Square
V30
V30
D1
M8
M8
D3
Balll-Ø
3.5
3.5
mm
K
Clamping length
50
50
mm
L1
79.5
79.5
mm
L2
68
68
mm
M
33.5
33.5
mm
Z
Screw locations
M8-30
M8-30
L3
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.2980
0.2980
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
mm