피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Locking slide unit KM.R-V30-V30-R-8
Inocon
1 Connecting
1D Connecting accessories
KM.R
KM.R R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1d_zuberhoer_verbinden/km_r/km_r_r/gn134_7_r_asmtab.prj},{NB=Rastschlitte KM.R-V30-V30-R-8 (deactivated)},{PARTNUMBER=KM.R-V30-V30-R-8},{S1=V30},{S2=V30},{POS=0.000},{D1=M8},{D2=5},{S11=30},{S22=30},{D11=8},{D22=8},{D3=5},{K=50},{L1=79.5},{L2=68},{M=33.5},{Z=M8-30},{L3=63 | 78},{OB=blank},{A=9.000},{B=37.500},{B1=21.000},{B2=16.500},{C=6.500},{D=8.000},{E=3.000},{F=4.000},{G=6.000},{H=3.120},{J=0.750},{L=14.000},{R=9.000},{M1=23.000},{P=2.000},{RP1=13.000},{RP2=8.500},{K1=48.000},{U=4.500},{O1=10.000},{VERS=2},{KLEMM=GN 911-M8-35},{WEIGHT=0.2980},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{PPATH=gn134_7_r_asmtpl.prj},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
KM.R - Locking slide units, Aluminum, Type R, with indexing plunger
Bill of material
Locking slide unit KM.R-V30-V30-R-8
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
KM.R-V30-V30-R-8
KM.R-V30-V30-R-8
S1
Square
V30
V30
S2
Square
V30
V30
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
M8
M8
D2
Pin -0,05 Bore +0,03/+0,08
5
5
K
Clamping length
50
50
mm
L1
79.5
79.5
mm
L2
68
68
mm
M
33.5
33.5
mm
Z
Screw locations
M8-30
M8-30
L3
Clamping lever
63 | 78
63 | 78
mm
OB
Finish
blank
blank
WEIGHT
Weight
0.2980
0.2980
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
mm