KM0113964460272085
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold bases plastics
KM Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/a/mold_plate_euro/km11_plate.prj},{NB=KM0113964460272085},{REF=KM0113964460272085},{DESC=KM11 / 396 × 446 × 27 / 1.2085},{SR=396 × 446},{TP=KM11},{MAT=1.2085},{W=446},{L=446},{T=27},{D1=42},{WG=324},{WS=324},{LG=374},{LS=280},{D4=18.0},{D5=26},{K5=21.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 431
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
KM11 - KM11 - Oversize clamping plate (Width) - Euro standard
Bill of material
KM0113964460272085
REF
Catalog Number
KM0113964460272085
KM0113964460272085
DESC
Description
KM11 / 396 × 446 × 27 / 1.2085
KM11 / 396 × 446 × 27 / 1.2085
SR
Series
396 × 446
396 × 446
TP
Type
KM11
MAT
DIN Steel
1.2085
1.2085
W
Width W
446
446
mm
L
Length L
446
446
mm
T
Thickness T
27
27
mm
D1
Guide Diameter D1
42
42
mm
WG
Guiding Distance WG
324
324
mm
WS
Screws Distance WS
324
324
mm
LG
Guiding Distance LG
374
374
mm
LS
Screw Distance LS
280
280
mm
D4
Screw hole diameter D4
18.0
18.0
mm
D5
Head diameter D5
26
26
mm
K5
Screw housing depth K5
21.0
21.0
mm