피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
KM60703966461730
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold bases plastics
KM Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/a/mold_plate_euro/km60_70_plate_asmtab.prj},{NB=KM60703966461730},{REF=KM60703966461730},{DESC=KM60-70 / 396 × 646 / 1.1730},{SR=396 × 646},{TP=KM60-70},{MAT=1.1730},{W=268},{L=646},{PPATH=km60_70_plate_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 190
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
KM60-70 - KM60-70 - Ejector Assembly - Euro standard
Bill of material
KM60703966461730
REF
Catalog Number
KM60703966461730
KM60703966461730
DESC
Description
KM60-70 / 396 × 646 / 1.1730
KM60-70 / 396 × 646 / 1.1730
SR
Series
396 × 646
396 × 646
TP
Type
KM60-70
MAT
DIN Steel
1.1730
1.1730
W
Width W
268
268
mm
L
Length L
646
646
mm