??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
KMC - Silencer
Bill of material
KMC220-02B
IDNR
Ident number
BODY
Body Size
Pouce
TUBE
Tube Size
Pouce
OPT
Option
A
150.0 mm
B
134.5 mm
C
119.0 mm
D
75.5 mm
E
22.0 mm
F
56.0 mm
G
2.0 mm
H
15.0 mm
J
15.5 mm
K
31.0 mm
L
50.0 mm