피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
KMLU20-30
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/mmlu_asmtab.prj},{NB=KMLU20-30},{MAT=SS400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Bolts},{D=20},{PS=30},{P1=30,40},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=22},{G=10},{H=15},{S1=16},{M1=M6},{S=14},{W=2},{M=M6},{DD=6.6},{L1=25},{L2=25},{PPATH=mmlu/mmlu_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KMLU, MMLU - 지주 클램프- 수직 탭 - - 피치선택 - - 박형-
BOM
KMLU20-30
PN
부품No.
KMLU20-30
KMLU20-30
MAT
재질
일반구조용 강
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
AC
부속품
육각홀붙이 볼트
D
20
20
mm
PS
P 선택
30.000
40.000
30.000
40.000
mm
A
62
62
mm
B
28
28
mm
C
28
28
mm
C1
16
16
mm
E
22
22
mm
G
10
10
mm
H
15
15
mm
S1
16
16
mm
M1
M6
M6
S
14
14
mm
W
2
2
mm
M
M6
M6
DD
d
6.6
6.6
mm