??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNEFS6-6090 - 6 Series (Slot Width 8mm) 60,90mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Nomenclature
KNEFS6-6090-4000
PN
Référence pièce
KNEFS6-6090-4000
TPS
Sélection du type et du profilé
KNEFS6-6090
MAT
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
L
4000 mm
MASS
Masse
3.1 kg/m
SA
Section
1147 mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
52.6x10^4 mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - lx
111.0x10^4 mm4