??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNEFS6-6090 - 6 Series (Slot Width 8mm) 60,90mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNEFS6-6090-4000
PN
Codice componente
KNEFS6-6090-4000
TPS
Selezione tipo e profilato
KNEFS6-6090
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L
4000 mm
MASS
Massa
3.1 kg/m
SA
Sezione
1147 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
52.6x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
111.0x10^4 mm4