KNEFSB6-3030-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/knefsb6_3030.prj},{NB=KNEFSB6-3030-4000},{TPS=KNEFSB6-3030},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=30},{FRMH=30},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=0.8},{SA=296},{LX=2.85x10^4},{LY=2.85x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNEFSB6-3030 - 홈폭8mm(6시리즈)30・30mm각 알루미늄프레임(M6・M5・M4・M3너트) -고정길이-
BOM
KNEFSB6-3030-4000
PN
형번
KNEFSB6-3030-4000
TPS
형식/프레임선택
KNEFSB6-3030
MAT
재질
A6063S-T5
ST
표면처리
흑색알루마이트
L
4000
mm
MASS
질량
0.8
kg/m
SA
단면적
296
mm2
LX
단면2차 모멘트 -lx
2.85x10^4
mm4
LY
단면2차 모멘트 -lx
2.85x10^4
mm4