??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNEFSB6-3060 - 홈폭8mm(6시리즈)30・60mm각 알루미늄프레임(M6・M5・M4・M3너트) -흑색알루마이트처리- -고정길이-
BOM
KNEFSB6-3060-4000
PN
형번
KNEFSB6-3060-4000
TPS
형식/프레임선택
KNEFSB6-3060
MAT
재질
A6063S-T5
ST
표면처리
흑색알루마이트
L
4000 mm
MASS
질량
1.44 kg/m
SA
단면적
535 mm2
LX
단면2차 모멘트 -lx
5.49x10^4 mm4
LY
단면2차 모멘트 -lx
20.6x10^4 mm4