??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KNFSB5-2040, KNFSF5-2040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Nomenclature
KNFSB5-2040-4000
PN
Référence pièce
KNFSB5-2040-4000
TPS
Sélection du type et du profilé
KNFSB5-2040
MAT
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé noir
L
4000 mm
MASS
Masse
0.88 kg/m
SA
Section
324 mm2
LX
Moment d'inertie de section transversale - lx
1.368x10^4 mm4
LY
Moment d'inertie de section transversale - lx
5.128x10^4 mm4