??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNFSB6-6060 - 槽宽8mm(6系列)边长60·60mm铝合金型材(M6·M5·M4·M3螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
明细表
KNFSB6-6060-4000
PN
型号
KNFSB6-6060-4000
TPS
型号/型材选择
KNFSB6-6060
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
黑色阳极氧化处理
L
4000 mm
MASS
重量
2.63 kg/m
SA
截面积
971 mm2
LX
截面惯性矩 - lx
41.4x10^4 mm4
LY
截面惯性矩 - ly
41.4x10^4 mm4