??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KNFSB6-6060 - 溝幅8mm(6シリーズ)60・60mm角アルミフレーム(M6・M5・M4・M3ナット) -黒アルマイト処理- -固定長-
部品表
KNFSB6-6060-4000
PN
型番
KNFSB6-6060-4000
TPS
型式・フレーム選択
KNFSB6-6060
MAT
材質
A6063S-T5
ST
表面処理
黒アルマイト処理
L
4000 mm
MASS
質量
2.63 kg/m
SA
断面積
971 mm2
LX
断面2次モーメント - lx
41.4x10^4 mm4
LY
断面2次モーメント - ly
41.4x10^4 mm4