??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KNFSB6-6060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 60,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Black Anodize - Fixed Length
Stückliste
KNFSB6-6060-4000
PN
Teile-nummer
KNFSB6-6060-4000
TPS
Ausführung und Profilauswahl
KNFSB6-6060
MAT
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
L
4000 mm
MASS
Gewicht
2.63 kg/m
SA
Querschnittsfläche
971 mm2
LX
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
41.4x10^4 mm4
LY
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
41.4x10^4 mm4