??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNFSB6-6060 - 6 Series (Slot Width 8mm) 60,60mm Square Aluminum Extrusions (M6, M5, M4, M3 Nuts) - Black Anodize - Fixed Length
Lista materiale
KNFSB6-6060-4000
PN
Codice componente
KNFSB6-6060-4000
TPS
Selezione tipo e profilato
KNFSB6-6060
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
L
4000 mm
MASS
Massa
2.63 kg/m
SA
Sezione
971 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
41.4x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
41.4x10^4 mm4