??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KNFSR8-808040 - 槽宽10mm(8系列)边长80·80·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长- -其他-
明细表
KNFSR8-808040-4000
PN
型号
KNFSR8-808040-4000
TPS
型号/型材
KNFSR8-808040
MAT
材质
A6063S-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
4000 mm
MASS
重量
3.61 kg/m
SA
截面积
1339 mm2
LX
截面惯性矩 - lx
80.99x10^4 mm4
LY
截面惯性矩 - ly
80.99x10^4 mm4