??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
KNP-1 - 標準測定子
部品表
KNP-1
MODEL
型式
KNP-1
D
ノズル径
ø2.5
OD
適用チューブ外径
ø4
H1
六角対辺
5 mm
H2
六角対辺
8 mm
M
12.7 mm
L1
63.7 mm
L2
987.3 mm
CNSMASSEXACT
質量
7 g