??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KNP-1 - Standard Sensing Head
Спецификация
KNP-1
MODEL
Model
KNP-1
D
Nozzle size
ø2.5
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Width across flats
5 mm
H2
Width across flats
8 mm
M
12.7 mm
L1
63.7 mm
L2
987.3 mm
CNSMASSEXACT
Mass
7 g