??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
KNP-2 - Needle Sensing Head
Lista materiale
KNP-2
MODEL
Model
KNP-2
D
Nozzle size
ø0.7
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Cassette size
5 mm
M
12.7 mm
L1
41 mm
L2
987.3 mm
L3
23 mm
CNSMASSEXACT
Mass
4 g