??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
KNP-2 - Needle Sensing Head
Спецификация
KNP-2
MODEL
Model
KNP-2
D
Nozzle size
ø0.7
OD
Applicable tubing O.D.
ø4
H1
Cassette size
5 mm
M
12.7 mm
L1
41 mm
L2
987.3 mm
L3
23 mm
CNSMASSEXACT
Mass
4 g