KNWFS-20-M4-A4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KNWFS-A4 Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/knwfs_a4/knwfs_a4.prj},{NB=KNWFS-20-M4-A4},{D=20},{M=M4},{LF=7},{H=11.5},{S=3.5},{B=9},{SD=8},{MASS=10},{D1=20},{D2=M4},{D3=8},{NDM=4},{KDM=3.242},{H1=8},{H2=3.5},{T=7},{TL=8.290},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KNWFS-A4 - Stainless Steel Wing Knob
Bill of material
KNWFS-20-M4-A4
CN
Catalog Number
KNWFS-20-M4-A4
KNWFS-20-M4-A4
D
Dimension D
20
20
mm
M
Thread
M4
M4
LF
Dimension Lf
7
7
mm
H
Dimension H
11.5
11.5
mm
S
Dimension s
3.5
3.5
mm
B
Dimension B
9
9
mm
SD
Dimension d
8
8
mm