피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English (United States)
MX2-3/8-B00
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/frl_serie_mx/serie_mx_asmtab.prj},{NB=MX2-3/8-B00 },{V17=2},{V18=3},{B40=4},{SERIE=MX},{TAGLIA=2},{ATTACCO=3/8},{FILETTO= },{DIREZFLUS=},{MODULONR=1},{MODULO1=B00},{MODULO1A=},{STAFFA1=},{FISSAGGIO1=},{MODULO2=},{MODULO2A=},{STAFFA2=},{FISSAGGIO2=},{MODULO3=},{MODULO3A=},{STAFFA3=},{FISSAGGIO3=},{MODULO4=},{MODULO4A=},{STAFFA4=},{FISSAGGIO4=},{MODULO5=},{MODULO5A=},{STAFFA5=},{FISSAGGIO5=},{MODULO6=},{MODULO6A=},{STAFFA6=},{FISSAGGIO6=},{MODULO7=},{MODULO7A=},{STAFFA7=},{FISSAGGIO7=},{MODULO8=},{MODULO8A=},{STAFFA8=},{FISSAGGIO8=},{MODULO9=},{MODULO9A=},{STAFFA9=},{FISSAGGIO9=},{MODULO10=},{MODULO10A=},{STAFFA10=},{FISSAGGIO10=},{MAN1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Configuration of Assemby Group
Stückliste
MX2-3/8-B00
SERIE
Series
MX
TAGLIA
Size
2.000
3.000
2.000
3.000
ATTACCO
Port
3/8 = G3/8
1/2= G 1/2
3/4 = G3/4
3/8 = G3/8
1/2= G 1/2
3/4 = G3/4
FILETTO
Fillet
= BSP Fillet
-TF=NPTF Fillet
= BSP Fillet
-TF=NPTF Fillet
DIREZFLUS
Flow direction
= da sinistra a destra (standard)
-LH= da destra a sinistra
= da sinistra a destra (standard)
-LH= da destra a sinistra
MODULONR
N° Module
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
MODULO1
Module 1
B00
B01
F00
F03
F05
F08
F10
F13
F15
F18
FC00
FC03
FC05
FC08
FC10
FC13
FC15
FC18
FCA
FR00
FR03
FR05
FR08
FR10
FR13
FR15
FR18
FR20
FR23
FR25
FR28
FR30
FR33
FR35
FR38
L00
R00
R01
R40
R41
R70
R71
M00
M01
M40
M41
M70
M71
AV
V01
V16
V17
V36
B00
B01
F00
F03
F05
F08
F10
F13
F15
F18
FC00
FC03
FC05
FC08
FC10
FC13
FC15
FC18
FCA
FR00
FR03
FR05
FR08
FR10
FR13
FR15
FR18
FR20
FR23
FR25
FR28
FR30
FR33
FR35
FR38
L00
R00
R01
R40
R41
R70
R71
M00
M01
M40
M41
M70
M71
AV
V01
V16
V17
V36
MODULO1A
Features module 1
+A03
+A08
+A09
+A03
+A08
+A09
STAFFA1
Staffa1
FISSAGGIO1
Fixing 1
X
Z
Y
H
J
K
X
Z
Y
H
J
K
MODULO2
Module 2
MODULO2A
Features module 2
STAFFA2
Bracket 2
FISSAGGIO2
Fixing 2
MODULO3
Module 3
MODULO3A
Features module 3
STAFFA3
Bracket 3
FISSAGGIO3
Fixing 3
mm
MODULO4
Module 4
MODULO4A
Features module 4
STAFFA4
Bracket 4
FISSAGGIO4
Fixing 4
MODULO5
Module 5
MODULO5A
Features module 5
STAFFA5
Bracket 5
FISSAGGIO5
Fixing 5
MODULO6
Module 6
MODULO6A
Features module 6
mm
STAFFA6
Bracket 6
FISSAGGIO6
Fixing 6
MODULO7
Module 7
MODULO7A
Features module 7
mm
STAFFA7
Bracket 7
FISSAGGIO7
Fixing 7
MODULO8
Module 8
MODULO8A
Features module 8
mm
STAFFA8
Bracket 8
FISSAGGIO8
Fixing 8
MODULO9
Module 9
MODULO9A
Features module 9
STAFFA9
Bracket 9
FISSAGGIO9
Fixing 9
MODULO10
Module 9
MODULO10A
Features module 10
mm
STAFFA10
Bracket 10
FISSAGGIO10
Fixing 10