피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
KPFACQ-M16A
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpfacq.prj},{NB=KPFACQ-M16A},{CODE=KPFACQ},{XT=球面型},{LW=细牙},{AN1=A2017},{XN2=黑色阳极氧化},{ZT1=SUM22},{ZT2=发黑},{X1=S45C},{X2=50-60HRC},{FL1=SS400},{FL2=铬酸盐光泽处理},{TH=SUS631J1},{X3=发黑},{M=16A},{MF=16},{LJ=1.5},{D=26},{E=21.900},{S=12},{XD=8},{L=73.0},{L1=26},{L2=8.0},{L3=23.0},{S1=19},{S2=24},{R=4.0},{C=25.0},{H=60.0},{XF=45.0},{XD1=8.0},{PPATH=kpfacq/kpfacq5_asmcfg.prj},{FZ1=7.0},{FZ2=24.8},{PDF=kpfacq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
KPFACQ - 旋钮柱塞 带法兰型
Bill of material
KPFACQ-M16A
CNSORDERNO
Bestellnummer
KPFACQ-M16A
KPFACQ-M16A
CODE
代号
KPFACQ
KPFACQ
LX
类型
复位型
复位型
XT
销头形状
球面型
LW
螺纹
细牙
AN1
旋钮材质
A2017
XN2
旋钮表面处理
黑色阳极氧化
ZT1
主体材质
SUM22
ZT2
主体表面处理
发黑
X1
销材质
S45C
X2
销硬度
50-60HRC
FL1
法兰材质
SS400
FL2
法兰表面处理
铬酸盐光泽处理
TH
弹簧
SUS631J1
X3
销表面处理
发黑
M
16A
16A
LJ
螺距
1.5
1.5
mm
D
26
26
mm
E
21.900
21.900
mm
S
12
12
mm
XD
d
8
8
mm
L
L复位型
73.0
73.0
mm
L1
26
26
mm
L2
8.0
8.0
mm
L3
23.0
23.0
mm
S1
19
19
mm
S2
24
24
mm
R
4.0
4.0
mm
C
25.0
25.0
mm
H
60.0
60.0
mm
XF
45.0
45.0
mm
XD1
8.0
8.0
mm
FZ1
负载min
7.0
7.0
FZ2
负载max
24.8
24.8
PDF
kpfacq.pdf