KPH01-B40-L385-6-TA100-SCM-12.5-L-T
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kph01_51.prj},{NB=KPH01-B40-L385-6-TA100-SCM-12.5-L-T},{CODE=KPH01},{TYPE=bufangfaopianxing},{XCMAT=lvcai},{MDCGMAT1=SPCC},{MACGMAT2=lvcai},{DLGDZMAT=lvcai},{XCSUR=yanjiyanghuachuli},{MDCGSUR1=pentu},{MDCGSUR2=pentu},{DLGDZSUR=pentu},{B=40},{L=385},{BPOOL=[40:500/10]},{LPOOL=[385:3000/5]},{POWER=6},{VOLTAGE=TA100},{GUIGE=SCM},{CLTJSB=12.5},{PDGG=L},{MDPP=T},{MBB=N/A},{MB=0},{MCC=N/A},{MC=0},{PPATH=kph01_51/assem/kph01_51_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KPH01_51 - 平皮带输送机 中间驱动3槽型材(带轮直径50mm) 宽度指定型
明细表
KPH01-B40-L385-6-TA100-SCM-12.5-L-T
CODE
代码
KPH01
KPH01
TYPE
类型
不防跑偏导型
不防跑偏导型
XCMAT
材质(型材)
铝材
MDCGMAT1
材质(马达轴承盖1)
SPCC
MACGMAT2
材质(马达轴承盖2)
铝材
DLGDZMAT
材质(带轮固定座)
铝材
XCSUR
表面处理(型材)
阳极氧化处理
MDCGSUR1
表面处理(马达轴承盖1)
喷涂
MDCGSUR2
表面处理(马达轴承盖2)
喷涂
DLGDZSUR
表面处理(带轮固定座)
喷涂
B
最小单位10
mm
Enter value for B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
確定
L
最小单位5
POWER
马达选择(输出功率W)
6.000
25.000
40.000
60.000
90.000
6.000
25.000
40.000
60.000
90.000
W
VOLTAGE
马达选择(电压)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
TA100(单相)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
V
GUIGE
马达选择(规格)
SCM(速度控制马达)
SCM(速度控制马达)
CLTJSB
马达选择(齿轮头减速比)
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
PDGG
马达选择(皮带规格)
L(经济型:黄色PVC)
M(经济型:黑色防静电PU)
K(经济型: 墨绿色PVC)
A(普通用:绿色)
B(普通用:白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件传送用:黑色)
F(食品传送用:白色)
P(耐油用: 绿色)
H(非粘接用:白色)
J(无皮带)
L(经济型:黄色PVC)
M(经济型:黑色防静电PU)
K(经济型: 墨绿色PVC)
A(普通用:绿色)
B(普通用:白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件传送用:黑色)
F(食品传送用:白色)
P(耐油用: 绿色)
H(非粘接用:白色)
J(无皮带)
MDPP
马达品牌选择
T(台湾品牌)
S(松下马达,最大功率为90W)
T(台湾品牌)
S(松下马达,最大功率为90W)
MBB
N/A(无加工)
MB
N/A(无加工)
MB
MB
0.000
0.000
MCC
N/A(无加工)
MC
N/A(无加工)
MC
MC
0.000
0.000
LINK
网站
网址