KPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-3-A-A200
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kpl01.prj},{NB=KPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-3-A-A200},{CODE=KPL01},{TYPE=Non-run-proof partial guide type},{MAT1=Aluminum},{MAT2=Aluminum},{MAT3=Aluminum},{SUR1=Anodizing},{SUR2=Spray},{SUR3=Spray},{B=250},{L=240},{POWER=60},{VOLTAGE=DC24},{SPE=SCM},{LINESPEED=3},{PDGG=A},{CCS=A200},{MAA=N/A},{MBB=N/A},{MB=0},{LINK=webxxx},{PPATH=kpl01/assem/kpl01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KPL01 - 平皮带输送机 电辊筒型 头部驱动双槽型材(带轮直径60mm)
明细表
KPL01-B250-L240-60-DC24-SCM-3-A-A200
CODE
代码
KPL01
TYPE
类型
不防跑偏导型
MAT1
材质(型材)
铝材
MAT2
材质(马达盖板)
铝材
MAT3
材质(带轮固定座)
铝材
SUR1
表面处理(型材)
阳极氧化
SUR2
表面处理(马达盖板)
喷塑
SUR3
表面处理(带轮固定座)
喷塑
B
最小单位10
mm
Enter value for B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
確定
L
最小单位5
mm
Enter value for L
最小单位5
mm
cm
inch
ft
確定
POWER
马达(输出功率)
60
W
VOLTAGE
马达(电压)
DC24
V
SPE
马达规格
SCM(无极调速)
LINESPEED
可调速度范围:(0.2~1倍)
3
4.5
6
7
9
12
15
19
25
30
40
51
3
4.5
6
7
9
12
15
19
25
30
40
51
M/min
PDGG
皮带规格
A(普通规格:PVC绿色)
B(普通规格:PVC白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件用:PVC绿色)
F(食品传送用:白色钻石纹)
G(耐油规格:藏青色)
H(绿色PVC钻石纹)
A(普通规格:PVC绿色)
B(普通规格:PVC白色)
C(滑动用:绿色)
D(滑动用:白色)
E(电子零件用:PVC绿色)
F(食品传送用:白色钻石纹)
G(耐油规格:藏青色)
H(绿色PVC钻石纹)
CCS
控制卡选择
A200(简易型控制卡)
MAA
马达安装位置
N/A(不做加工)
MA(马达安装位置反向)
N/A(不做加工)
MA(马达安装位置反向)
MBB
后装螺帽
N/A(不做加工)
MB(附带后装螺帽数量)
N/A(不做加工)
MB(附带后装螺帽数量)
MB
附带后装螺帽数量
0
0
LINK
网站
网址