KPMAC1-M8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
kpmac
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpmac/kpmac1.prj},{NB=KPMAC1-M8},{CODE=KPMAC},{M=8},{LJ=1.25},{D=16},{XD=5},{S=5},{E=1.5},{LFW=40.0},{LZS=43.5},{L1=16},{L2=6.000},{L3=14.000},{L4=4.000},{S1=8.000},{S2=13.000},{PDF=kpmac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
KPMAC1 - 旋钮柱塞 粗牙型
明细表
KPMAC1-M8
CNSORDERNO
Bestellnummer
KPMAC1-M8
KPMAC1-M8
CODE
代号
KPMAC
KPMBC
KPMAD
KPMBD
KPMAC
KPMBC
KPMAD
KPMBD
M
8
8
mm
LJ
螺距
1.25
1.25
mm
D
16
16
mm
XD
d
5
5
mm
S
5
5
mm
E
1.5
mm
LFW
40.0
40.0
mm
LZS
43.5
43.5
mm
L1
16
16
mm
L2
6.000
6.000
mm
L3
14.000
14.000
mm
L4
4.000
4.000
mm
S1
8.000
8.000
mm
S2
13.000
13.000
mm
PDF
kpmac.pdf