??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KPN51 - 平皮带输送机 带防跑偏导中间驱动双槽型材(带轮直径30mm) 短机长型
明细表
KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T
CODE
代码
KPN51
TYPE
类型
短机长型
XCMAT
材质(型材)
铝材
DLGDZMAT
材质(带轮固定座)
铝材
MDCGMAT1
材质(马达盖板)
XCSUR
表面处理(型材)
阳极氧化处理
DLGDZSUR
表面处理(马达盖板)
喷涂
MDCGSUR1
表面处理(带轮固定座)
阳极氧化处理
B
最小单位10
mm
输入参数值: B
最小单位10
mm
cm
inch
ft
L
最小单位5
POWER
马达选择(输出功率W)
W
VOLTAGE
马达选择(电压)
V
GUIGE
马达选择(规格)
CLTJSB
马达选择(齿轮头减速比)
PDGG
马达选择(皮带规格)
MDPP
马达品牌选择
BW
13.000 mm
DB
16.000 mm
DM
15.000 mm
ML
150.000 mm
MBB
可选加工MB
MB
附带后装螺帽数量
MCC
可选加工MC
MC
驱动部位置指定
LINK
网站
网址