您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KPNACQ-M10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpnacq.prj},{NB=KPNACQ-M10},{CODE=KPNACQ},{LX=紧凑型},{LX3=带锁紧螺帽型},{DT=球面型},{LW=细牙},{XNCZ=PA},{MF=M10},{M=10},{LJ=1.00},{XD=5},{S=5},{D=21},{LFW=23.0},{LZS=29.0},{L1=17},{L2=5.000},{L3=15.000},{L4=5.000},{S1=12.000},{S2=17.000},{FZ1=7},{FZ2=17},{PDF=kpnacq.pdf},{PPATH=kpnacq/kpnacq4_asmcfg.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
KPNACQ - 旋钮柱塞 带锁紧螺帽紧凑型
明细表
KPNACQ-M10
CNSORDERNO
Bestellnummer
KPNACQ-M10
KPNACQ-M10
CODE
代号
KPNACQ
KPNBCQ
KPNADQ
KPNBDQ
KPNACQ
KPNBCQ
KPNADQ
KPNBDQ
LX
类型
紧凑型
LX1
类型
复位型
LX3
类型
带锁紧螺帽型
DT
端头形状
球面型
LW
螺纹
细牙
XNCZ
旋钮材质
PA
ZT1
主体材质
SUM22
ZT2
主体表面处理
发黑
X1
主体材质
S45C
X2
主体表面处理
发黑
X3
主体硬度
50-58HRC
LM1
锁紧螺帽材质
SS400
LM2
主体表面处理
发黑
MF
M10
M10
mm
LJ
螺距
1.00
1.00
mm
XD
d
5
5
mm
S
5
5
mm
D
21
21
mm
LFW
23.0
23.0
mm
LZS
29.0
29.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5.000
5.000
mm
L3
15.000
15.000
mm
L4
5.000
5.000
mm
S1
12.000
12.000
mm
S2
17.000
17.000
mm
FZ1
负载min
7
7
FZ2
负载max
17
17
PDF
kpnacq.pdf