KQ2C03-00A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2c_tc_inch_1.prj},{NB=KQ2C03-00A1},{GUI=KQ2C03-00A1},{OD=5/32},{RA=3.969},{TUBE=03},{D=8.2},{X=7.7},{Y=10},{L=14.5},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=0.8},{DH1=7.70},{DH2=4.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2C (Inch) - Tube Cap
Bill of material
KQ2C03-00A1
GUI
KQ2C03-00A1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
5/32
MODEL
Model
KQ2C03-00A1
D
8.2
mm
X
Release button dimension
7.7
mm
Y
Release button dimension
10
mm
L
14.5
mm
M
13.3
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.8
g